产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
洁净室用P5※ / P7※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
洁净元件用 P5※ / P7※系列
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
P70:排气处理
P74:排气处理,铜、硅、卤素系材料使用限制
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1954_ryjF_large.jpg)
【对应穿行通讯】
2020年12月增加了IO-Link。
2020年11月增加了CC-Link IE Field。
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
![](../../src/features_img/features_img_15691_DNRC_fg.jpg)
【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。
![](../../src/features_img/features_img_1955_TOf6_fg.jpg)
【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。(4GA/BR系列单电控阀)
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)
![](../../src/features_img/features_img_1958_BCKL_fg.jpg)
【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
![](../../src/features_img/features_img_1963_vTjH_fg.jpg)
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
![](../../src/features_img/features_img_1966_qpWv_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口位置 | 洁净规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3GA※ | 3通单体阀(洁净室用) | 直接配管 | P70, P74 | |
4GA※ | 5通单体阀(洁净室用) | 直接配管 | P70, P74 | |
3GB※ | 3通单体阀 (for cleanrooms) | 底板配管 | P70, P74 | |
4GB※ | 5通单体阀(洁净室用) | 底板配管 | P70, P74 | |
M4GA※ | 个别配线集成阀(洁净室用) | 直接配管 | P70, P74 | |
M4GB※ | 个别配线集成阀(洁净室用) | 底板配管 | P70, P74 | |
M4GA※-T※ | 省配线集成阀(洁净室用) | 直接配管 | P70, P74 | |
M4GB※-T※ | 省配线集成阀(洁净室用) | 底板配管 | P70, P74 | |
MN4GA※ | 个别配线模块集成阀(洁净室用) | 直接配管 | P70, P74 | |
MN4GB※ | 个别配线模块集成阀(洁净室用) | 底板配管 | P70, P74 | |
MN4GA※-T※ | 省配线模块集成阀(洁净室用) | 直接配管 | P70, P74 | |
MN4GB※-T※ | 省配线模块集成阀(洁净室用) | 底板配管 | P70, P74 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品