产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

洁净室用P5※ / P7※系列 先导式3・5通阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

洁净元件用 P5※ / P7※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
P70:排气处理

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

软件

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【对应穿行通讯】
2020年12月增加了IO-Link。
2020年11月增加了CC-Link IE Field。

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。

【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。(4GA/BR系列单电控阀)
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)

【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。

【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。

型号 名称 配管口位置洁净规格 备注
3GA※3通单体阀(洁净室用)直接配管P70
4GA※5通单体阀(洁净室用)直接配管P70
3GB※3通单体阀 (for cleanrooms) 底板配管P70
4GB※5通单体阀(洁净室用)底板配管P70
M4GA※个别配线集成阀(洁净室用)直接配管P70
M4GB※个别配线集成阀(洁净室用)底板配管P70
M4GA※-T※省配线集成阀(洁净室用)直接配管P70
M4GB※-T※省配线集成阀(洁净室用)底板配管P70
MN4GA※个别配线模块集成阀(洁净室用)直接配管P70
MN4GB※个别配线模块集成阀(洁净室用)底板配管P70
MN4GA※-T※省配线模块集成阀(洁净室用)直接配管P70
MN4GB※-T※省配线模块集成阀(洁净室用)底板配管P70

回到产品一览