产品详情
气缸开关
洁净室用P5※ / P7※系列 气缸开关
- 型号
- SW-T
洁净元件用 P5※ / P7※系列
可搭载于多种气缸的通用气缸开关。
【适用气缸】
标准型:SCPD3, SCM, SSD2, STM, STG, MRL2, LCR, LCG, LCX, GRC
交流磁场用:STG, SSD2, SCM
- 行业

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| SW-T2YD | 交流磁场用(洁净室用) | |
| SW-T1/2/3 | 无触点(洁净室用) | |
| SW-T0/5/8 | 有触点(洁净室用) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品