产品详情
吸盘
吸盘
- 型号
- VSP
NEW
备有形状、材质多样的多个品种。备有适用于所有工件和多种搬送环境的多个品种。
【吸盘形状】标准型、海绵型、波纹型、多段波纹型、椭圆型、柔软型、柔软波纹型、防滑型、薄物用型、扁平型、防吸痕型
- 行业
【新型:扁平型】
最适用于搬送薄板、聚氯乙烯等薄型工件的扁平型。
可在吸附时减少工件的变形和皱折。
【新型:防吸痕型】
最适用于液晶玻璃、涂装工序、半导体设备的搬送的防吸痕型。
采用不易产生吸痕的树脂材质吸附工件。
材质:PEEK、POM、导电性PEEK
型号 | 名称 | 吸盘直径 | 备注 |
---|---|---|---|
VSP-※R | 普通型 | Φ1~Φ200 | |
VSP-※A | 深凹型 | Φ15~Φ100 | |
VSP-※RM | 小型 | Φ0.7~Φ4 | |
VSP-※S | 海绵型 | Φ10~Φ100 | |
VSP-※B | 波纹型 | Φ6~Φ100 | |
VSP-※W | 多段波纹型 | Φ10~Φ50 | |
VSP-※E | 椭圆型 | Φ2~Φ8 | |
VSP-※L | 柔软型 | Φ4~Φ40 | |
VSP-※LB | 柔软波纹型 | Φ6~Φ20 | |
VSP-※K | 防滑型 | Φ10~Φ50 | |
VSP-※P | 薄物用型 | Φ8~Φ20 | |
VSP-※F | 扁平型 | Φ10~Φ30 | |
VSP-※Q | 防吸痕型 | Φ10~Φ30 | |
VSP | 长行程型 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品