产品详情
吸盘
吸盘
- 型号
- VSP
NEW
备有各种形状及材质的产品种类。备有可对应各种工件及搬送环境的产品种类。
【吸盘形状】标准型、海绵、波纹管、多段波纹管、长圆、软波纹管、止动型、薄物用、平面、防吸痕型、包装袋用、金属检测型、附带机械式破坏功能。
- 行业

【新型:金属检测型】
可对应一般袋状工件的新型吸盘。
采用符合食品卫生法及FDA规格的材料。

【新型:金属检测型】
采用金属粉融合有机硅塑料的吸盘。备有铁制及不锈钢制的两种规格。
采用符合食品卫生法及FDA规格的材料。

【新型:附带机械式破坏功能】
利用真空破坏将固定器内插销推出便可使工件脱落。

型号 | 名称 | 吸盘口径 | 备注 |
---|---|---|---|
VSP-※R | 普通型 | Φ1~Φ200 | |
VSP-※A | 深凹型 | Φ15~Φ100 | |
VSP-※RM | 小型 | Φ0.7~Φ4 | |
VSP-※S | 海绵型 | Φ10~Φ100 | |
VSP-※B | 波纹型 | Φ6~Φ100 | |
VSP-※W | 多段波纹型 | Φ10~Φ50 | |
VSP-※E | 椭圆型 | Φ2~Φ8 | |
VSP-※L | 柔软型 | Φ4~Φ40 | |
VSP-※LB | 柔软波纹型 | Φ6~Φ20 | |
VSP-※K | 防滑型 | Φ10~Φ50 | |
VSP-※P | 薄物用型 | Φ8~Φ20 | |
VSP-※F | 扁平型 | Φ10~Φ30 | |
VSP-※Q | 防吸痕型 | Φ10~Φ30 | |
VSP-※PB | 包装袋用吸附型 | Φ20~40 | |
VSP-※BE・BD | 金属检测型 | Φ10~20 | |
VSP-KE※Y | 附带机械式破坏功能 | Φ2.5~10 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品