产品详情
带线性导轨气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCR
洁净元件用 P5※ / P7※系列
【轻量】
由于采用铝制滑台,因而与LCG系列相比,重量减轻了约30%。

【刚性】
由于线性导轨与滑台的高刚性化,刚性比LCS系列更高。

【设计的自由度高】
具有挡块左右对称型、多面配管、双面安装、带定位孔等特点,设计方面自由度极高的产品。

| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | Standard stroke length (mm) | 洁净规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCR | 双作用·单活塞杆型(洁净室用) | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | P72, P73 | |
| LCR-F | 双作用•微速型(洁净室用) | Φ12Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | P72, P73 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品