产品详情

带线性导轨气缸

洁净室用P5※ / P7※系列 线性滑台气缸

型号
LCR

洁净元件用 P5※ / P7※系列

彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的高刚性带线性导轨气缸。
P72:排气处理
P73:真空扫引

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【轻量】
由于采用铝制滑台,因而与LCG系列相比,重量减轻了约30%。

【刚性】
由于线性导轨与滑台的高刚性化,刚性比LCS系列更高。

【设计的自由度高】
具有挡块左右对称型、多面配管、双面安装、带定位孔等特点,设计方面自由度极高的产品。

型号 名称 缸径(mm)Standard stroke length (mm)洁净规格 备注
LCR双作用·单活塞杆型(洁净室用)Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150P72, P73
LCR-F双作用•微速型(洁净室用)Φ12Φ16, Φ20, Φ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150P72, P73

回到产品一览