产品详情
带导杆气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG
洁净元件用 P5※ / P7※系列
【对应高负荷】
改进了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
【无需专用工具】
使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。
【轻量化、省资源化】
重新评估并优化了气缸缸体的铝合金缸体形状,实现了轻量化、省资源化。
【2个方向配管、3种安装类型】
配管处理更简便,气缸开关可视性更高。

【支持广泛的用途与环境】
产品种类丰富,适合各种用途与环境。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 洁净规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| STG-B | 双作用·单活塞杆型(洁净室用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | P72, P73 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品