产品详情

带导杆气缸

洁净室用P5※ / P7※系列 带导杆气缸

型号
STM

洁净元件用 P5※ / P7※系列

具有安装自由度与丰富的产品种类,考虑到易用性与易选择性的超小型带导杆气缸。
P72:排气处理
P73:真空扫引

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【备有适合不同用途的滑动轴承与滚动轴承2种类型】
滚动轴承型(STM-B)的活塞杆防回转精度为±0.08mm。具有高刚性且耐横向负荷性优异的结构。

【最小型号的尺寸为宽度33mm×高度15.5mm】
作为带导杆气缸,是极小的省空间型。

【配管方向除了正面之外,可从后端进行集中配管(选择项)】
配管简洁,气缸开关可视性更高。

【可安装到气缸侧面】
即使在狭窄空间内,也可以并排设置多个气缸。

【最适合小型部件搬送生产线】
最适合定位、夹紧、压入、升降、推动等各种用途。

型号 名称 缸径洁净规格 备注
STM-B双作用·单活塞杆型・滚动轴承(洁净室用)Φ6, Φ10P72, P73

回到产品一览