产品详情
普通型气缸
笔形气缸
- 型号
- SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3
普通气缸中最小口径(φ6〜φ16)、超小型、最轻量的系列。采用小型标准开关“T系列”,有助于节省空间。与停产的以往产品SCP※2系列兼容。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_158_lGFF_large.jpg)
【紧凑设计】
缸径Φ6、Φ10、Φ16的超小型。
全长短,追求紧凑。
【小型气缸开关,更为紧凑】
采用小型气缸开关“T系列”,开关高度为1/2。
![](../../src/features_img/features_img_1088_8zwD_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
SCPD3 | 双作用・单活塞杆型 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPS | 单作用・加压伸出型 | φ2.5, φ4 | |
SCPS3 | 单作用・加压伸出型 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPH3 | 单作用・加压缩回型 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-T | 双作用・耐热型 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-※C | 双作用・带橡胶气缓冲 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-F | 双作用・微速型 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-O | 双作用・低速型 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-D | 双作用・双活塞杆型 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPS3-M | 单作用・防回转型 | φ10, φ16 | |
SCPD3-M | 双作用・防回转型 | φ10, φ16 | |
SCPD3-V | 【接单生产品】双作用・带阀 | φ10, φ16 | |
SCPS3-V | 【接单生产品】单作用・带阀 | φ10, φ16 | |
SCPD3-K | 【接单生产品】双作用・带高负荷 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-Z | 【接单生产品】双作用・带调速阀 | φ10, φ16 | |
SCPD3-DT | 【接单生产品】双作用・双活塞杆・耐热型 | φ6, φ10, φ16 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品