产品详情
省空间型气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 自由安装型气缸
- 型号
- SMG
洁净元件用 P5※ / P7※系列
轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。
即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。
P7:排气处理
P71:真空扫引
P5:排气处理,铜、硅、卤素系材料使用限制
P51:真空扫引,铜、硅、卤素系材料使用限制
- 行业

【安装简便的简洁形状】
通过与安装模块一体化,可直接从5面自由地进行安装(标准)。

【轻量、省空间】
通过与安装模块一体化,实现省空间、轻量化。

【检测开关整洁】
即使安装检测开关,也几乎不会伸出,不占空间。

【维护性提升】
采用新的安装方法,提升了维护性。

型号 | 名称 | 缸径 | 洁净规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SMG | 双作用·单活塞杆型(洁净室用) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | P7, P71, P5, P51 | |
SMG-F | 双作用•微速型(洁净室用) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | P7, P71 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品