产品详情
普通型气缸
洁净室用P5※・P7※系列 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM
洁净元件用 P5※ / P7※系列
普通圆型气缸的中口径(Φ20〜Φ100)系列。缸径尺寸和产品种类丰富,外观漂亮。普通气缸中最为紧凑的气缸。
P7:排气处理
P71:真空扫引
P5:排气处理,铜、硅、卤素系材料使用限制
P51:真空扫引,铜、硅、卤素系材料使用限制
- 行业

【高操作性】
缓冲针阀部安装了旋钮,大幅提升了调整作业的效率。
仅需4根螺栓的安装提高了操作性。
只需普通工具即可安装。
【可选择的开关安装方式】
有束带方式和导轨方式2种可选。
可大幅缩短维护时开关的位置设定时间。
开关安装位置一目了然的标记。可进行6mm以下的行程方向的微调。

【优美的外观】
功能出众的简洁设计。
型号 | 名称 | 缸径 | 洁净规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SCM | 双作用·单活塞杆型(洁净室用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | P7, P71, P5, P51 | |
SCM-Q | 双作用・防坠落型(洁净室用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | P7, P71, P5, P51 |
- 搜索条件
- 型号
- SCM
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品