产品详情
油雾器
室外用WP系列 油雾器
- 型号
- LW※000-W
室外用WP系列
【NEW】室外规格油雾器,新增了LW3000系列。
确保在室外使用的耐久性。
外观金属化。
使用强化玻璃。
- 行业
【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。
【外罩、压力表插块全部采用金属】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。
【室外使用系统构成】
备有各种室外元件,可作为系统提出方案。
【最长保修期3年】(选择项※)
为应对工厂、日本以外国家的需求,保修期为交货后的3年内或开始使用后1年内最先到达的期限。(带检查成绩单、检查要领书、图纸、规格书、溯源体系图)
※F.R.L.组件的选择项。(GW49D除外)
型号 | 名称 | 配管口径 (Rc, NPT, G) | 最少滴油量(㎥/min(ANR)) | 储油量(㎤) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
LW3000-W | 油雾器室外规格 | 1/4, 3/8 | 0.03 | 85 | |
LW4000-W | 油雾器(室外用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.065 | 170 | |
LW8000-W | 油雾器(室外用) | 3/4, 1 | 0.065 | 170 (MAX360) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品