产品详情

减压阀

室外用WP系列 减压阀

型号
RW※000-W

室外用WP系列

【NEW】新增了室外规格减压阀R3000系列。此外,室外规格减压阀在全机种中强化了温度规格。

确保在室外使用的耐久性。
外罩,压力表插块的金属化,采用强化玻璃。
机能零件使用高耐腐蚀性零件。
防雨、防虫对策。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应。

【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。

【外罩、压力表插块全部采用金属】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。

【室外使用系统构成】
备有各种室外元件,可作为系统提出方案。

【最长保修期3年】(选择项※)
为应对工厂、日本以外国家的需求,保修期为交货后的3年内或开始使用后1年内最先到达的期限。(带检查成绩单、检查要领书、图纸、规格书、溯源体系图)
※F.R.L.组件的选择项。(GW49D除外)

型号 名称 配管口径 (Rc, NPT, G)最高使用压力(MPa)设定压力(MPa) 备注
RW3000-W室外用 减压阀1/4, 3/81.00.05~0.85
RW4000-W减压阀(室外用)1/4, 3/8, 1/21.0 0.05~0.85
RW8000-W减压阀(室外用)3/4, 11.00.05~0.85

回到产品一览