产品详情
过滤减压阀
室外用WP系列 过滤减压阀
- 型号
- WW※000-W
室外用WP系列
【NEW】室外规格过滤器·减压阀追加了WW3000系列。另外,在室外用过滤器·减压阀所有机种中强化了温度规格。
确保在室外使用的耐久性。
外罩,压力表插块的金属化,采用强化玻璃。
机能零件使用高耐腐蚀性零件。
防雨、防虫对策
- 行业
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应
【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。
【外罩、压力表插块全部采用金属】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。
【室外使用系统构成】
备有各种室外元件,可作为系统提出方案。
【最长保修期3年】(选择项※)
为应对工厂、日本以外国家的需求,保修期为交货后的3年内或开始使用后1年内最先到达的期限。(带检查成绩单、检查要领书、图纸、规格书、溯源体系图)
※F.R.L.组件的选择项。(GW49D除外)
型号 | 名称 | 配管口径 (Rc, NPT, G) | 过滤精度 (μm) | 设定压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
WW3000-W | 室外用 过滤减压阀 | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
WW4000-W | 过滤减压阀(室外用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
WW8000-W | 过滤减压阀(室外用) | 3/4, 1 | 5/0.3 | 0.05~0.85 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品