产品详情
球阀
室外用WP系列气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB-W・CHG-W
NEW
室外用WP系列
【NEW】强化室外规格蓝限位式滚珠阀的规格。
气控式球阀。利用气动实现强力开闭,耐异物性强,低压损,可进行大流量控制。还备有电磁阀搭载型。
- 行业
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。
【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。
【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。
【最适用于运行需要较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应
【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。
【可靠性】
利用气动实现强力开闭,耐异物性强,可实现稳定动作。
【易用性】
2通阀可双向加压。
型号 | 名称 | 动作方式 | 阀体材质 | 配管口径 (Rc) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CHB-W | 2通标准孔型(室外用) | 双作用式 | 青铜, 不锈钢 | 3/8~2 | |
CHB-WR1 | 2通标准孔型(室外用) | 单作用式・NC型 | 不锈钢 | 3/8~2 | |
CHB-WR2 | 2通标准孔型(室外用) | 单作用式・NC型 | 不锈钢 | 3/8~2 | |
CHG-W | 3通标准孔型(室外用) | 双作用式 | 不锈钢 | 1/2~2 | |
CHG-WR1 | 3通标准孔型(室外用) | 单作用式・常时B-C流路 | 不锈钢 | 1/2~2 | |
CHG-WR2 | 3通标准孔型(室外用) | 单作用式・常时A-C流路 | 不锈钢 | 1/2~2 | |
CHB-WV1 | 2通标准孔型(室外用) | 双作用式・NC型 | 不锈钢 | 3/8~2 | |
CHB-WX1 | 2通标准孔型(室外用) | 单作用式・NC型 | 不锈钢 | 3/8~2 | |
CHG-WV1 | 3通标准孔型(室外用) | 双作用式・常时B-C流路 | 不锈钢 | 1/2~2 | |
CHG-WX1 | 3通标准孔型(室外用) | 单作用式・常时B-C流路 | 不锈钢 | 1/2~2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品