产品详情

多种流体用电磁阀

室外用WP系列 先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)

型号
ADK-W

室外用WP系列

【NEW】新增了室外规格的先导突跳电磁阀ADK21系列。此外,加强了ADK系列的温度规格和选择项。

支持多种流体的先导突跳式2通膜片驱动电磁阀。可在差压0时使用,可通过选择材质适用于各种用途。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。

【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。

【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。

【最适用于运行需要较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应。

【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。

【产品种类】
通过丰富的线圈选择项组合,可适用于各种用途。

【差压0动作】
先导突跳式在差压0时也可动作。

型号 名称 配管口径 (Rc, NPT, G)环境温度 备注
ADK11-DW2通阀Rc1/2, 3/4 1-20℃~60℃
ADK11-EW2通阀Rc1/2, 3/4 1-10℃~60℃
ADK21-DW2通阀Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F-20℃~60℃
ADK21-EW2通阀Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F-10℃~60℃

回到产品一览