产品详情
多种流体用电磁阀
室外用WP系列 先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- ADK-W
NEW
室外用WP系列
【NEW】新增了室外规格的先导突跳电磁阀ADK21系列。此外,加强了ADK系列的温度规格和选择项。
支持多种流体的先导突跳式2通膜片驱动电磁阀。可在差压0时使用,可通过选择材质适用于各种用途。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_2188_7USG_large.jpg)
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。
【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。
【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。
【最适用于运行需要较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应。
【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。
【产品种类】
通过丰富的线圈选择项组合,可适用于各种用途。
【差压0动作】
先导突跳式在差压0时也可动作。
型号 | 名称 | 配管口径 (Rc, NPT, G) | 环境温度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ADK11-DW | 2通阀 | Rc1/2, 3/4 1 | -20℃~60℃ | |
ADK11-EW | 2通阀 | Rc1/2, 3/4 1 | -10℃~60℃ | |
ADK21-DW | 2通阀 | Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F | -20℃~60℃ | |
ADK21-EW | 2通阀 | Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F | -10℃~60℃ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品