产品详情
真空泵系统
真空切换单元(10.3mm宽)
- 型号
- VSNP・VSNPM
【小型、轻量】
最适用于安装空间有限的客户。
产品高度紧凑化。
【高速且稳定的响应性】
主阀采用直动阀,实现高速且稳定的响应性。
(ON/OFF=5㎜sec以下)
【备有4种压力传感器】
压力传感器备有4种模拟输出类型。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 真空阀有效截面积(㎟) | 备注 |
---|---|---|---|---|
VSNP | 单品 | 0.3~0.7 | 0.4 | |
VSNPM | 集成阀 | 0.3~0.7 | 0.4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品