产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
室外用WP系列 支持NAMUR的SELEX阀
- 型号
- 4F1・3-NM-W
NEW
室外用WP系列
【NEW】强化了室外规格4F3-NAMUR系列的温度规格。此外,还增加了整个系列的选择项。
高可靠性4F系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
支持非防爆、防爆系列。
- 行业
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品(4F3NAMUR系列)。
【最适用于运行需要较长较时间的行业】
最长保修期3年(选择项※)。
【支持NAMUR】
4F1・3系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
可直接安装于符合NAMUR标准的工业用阀。
型号 | 名称 | 音速导率 C[dm3/(s・bar)] | 配管口径 | 环境温度范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4F1※0-NM | 5通阀(室外用) | 1.6 | NAMUR标准(Rc1/4) | -10℃~60℃ | |
4F3※0-NM | 5通阀(室外用) | 3.1 | NAMUR标准(Rc1/4) | -10℃~60℃ | |
4F3※0-NM-WC | 5通阀(室外专用) | 3.1 | MAMUR标准(Rc1/4) | -20℃~60℃ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品