产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

室外用WP系列 支持NAMUR的SELEX阀

型号
4F1・3-NM-W

室外用WP系列

【NEW】强化了室外规格4F3-NAMUR系列的温度规格。此外,还增加了整个系列的选择项。

高可靠性4F系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
支持非防爆、防爆系列。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品(4F3NAMUR系列)。

【最适用于运行需要较长较时间的行业】
最长保修期3年(选择项※)。

【支持NAMUR】
4F1・3系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
可直接安装于符合NAMUR标准的工业用阀。

型号 名称 音速导率 C[dm3/(s・bar)]配管口径环境温度范围 备注
4F1※0-NM5通阀(室外用)1.6NAMUR标准(Rc1/4)-10℃~60℃
4F3※0-NM5通阀(室外用)3.1NAMUR标准(Rc1/4)-10℃~60℃
4F3※0-NM-WC5通阀(室外专用)3.1MAMUR标准(Rc1/4)-20℃~60℃

回到产品一览