产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
室外用WP系列 SELEX阀
- 型号
- 4F-W
NEW
室外用WP系列
【NEW】新增了室外规格的5通阀4F-W系列的机种。另外,提高了以往机种的周围温度使用。
详细分析金属阀芯、截止阀、O形圈阀芯等各种阀方式的优缺点,只吸取各种方式优点的划时代的软阀芯阀、SELEX阀。
在阀结构、自润滑、严酷环境下的使用等方面的综合性能获得了各方好评。
【适用缸径:Φ6~Φ250】
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_2173_c8ny_large.jpg)
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品
(4F2,3 系列)
【最适用于运行需要较长时间的行业】
最长保修期3年(选择项※)
【长寿命、高可靠性】
具有可媲美金属阀芯阀的耐久性和可靠性。
【可实现与使用频度无关的应对】
采用特殊阀芯结构,可高频度使用。
长时间放置后也可使用,在低频度使用中也能发挥优异性能。
【没有线圈烧损、锁固现象】
采用独立开发的特殊软阀芯方式,消除了占以往故障原因90%以上的线圈烧损、锁固现象。
【恶劣环境下也OK】
采用呼吸孔、PE气口的集中排气,在粉尘环境下不会因垃圾堵塞而造成动作不良。
型号 | 名称 | 配管口径 | 环境温度范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4F2※0-W | 单体阀(室外用) | 1/4 | -10℃~60℃ | |
4F2※0-WC | 单体阀(室外规格) | 1/4 | -20℃~60℃ | |
4F3※0-W | 单体阀(室外用) | 1/4, 3/8 | -10℃~60℃ | |
4F3※0-WC | 单体阀(室外规格) | 1/4, 3/8 | -20℃~60℃ | |
4F4※0-W | 单体阀(室外规格) | 1/4, 3/8 | -10℃~60℃ | |
4F5※-W | 单体阀(室外规格) | 3/8, 1/2 | -10℃~60℃ | |
4F6※-W | 单体阀(室外规格) | 1/2, 3/4 | -10℃~60℃ | |
4F7※-W | 单体阀(室外规格) | 3/4, 1 | -10℃~60℃ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品