产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

室外用WP系列 SELEX阀

型号
4F-W

室外用WP系列

【NEW】新增了室外规格的5通阀4F-W系列的机种。另外,提高了以往机种的周围温度使用。

详细分析金属阀芯、截止阀、O形圈阀芯等各种阀方式的优缺点,只吸取各种方式优点的划时代的软阀芯阀、SELEX阀。
在阀结构、自润滑、严酷环境下的使用等方面的综合性能获得了各方好评。
【适用缸径:Φ6~Φ250】

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品
(4F2,3 系列)

【最适用于运行需要较长时间的行业】
最长保修期3年(选择项※)

【长寿命、高可靠性】
具有可媲美金属阀芯阀的耐久性和可靠性。

【可实现与使用频度无关的应对】
采用特殊阀芯结构,可高频度使用。
长时间放置后也可使用,在低频度使用中也能发挥优异性能。

【没有线圈烧损、锁固现象】
采用独立开发的特殊软阀芯方式,消除了占以往故障原因90%以上的线圈烧损、锁固现象。

【恶劣环境下也OK】
采用呼吸孔、PE气口的集中排气,在粉尘环境下不会因垃圾堵塞而造成动作不良。

型号 名称 配管口径环境温度范围 备注
4F2※0-W单体阀(室外用)1/4-10℃~60℃
4F2※0-WC单体阀(室外规格)1/4-20℃~60℃
4F3※0-W单体阀(室外用)1/4, 3/8-10℃~60℃
4F3※0-WC单体阀(室外规格)1/4, 3/8-20℃~60℃
4F4※0-W单体阀(室外规格)1/4, 3/8-10℃~60℃
4F5※-W单体阀(室外规格)3/8, 1/2-10℃~60℃
4F6※-W单体阀(室外规格)1/2, 3/4-10℃~60℃
4F7※-W单体阀(室外规格)3/4, 1-10℃~60℃

回到产品一览