产品详情
生命科学元件
食品制造工序用FP※系列 高耐腐蚀用直动式2通电磁阀
- 型号
- HB-FP2
食品制造工序用FP※系列
高耐腐蚀不锈钢阀体。适用于纯水。静谧性出色。业绩丰富的电磁阀。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业
【高耐腐蚀】
阀体材质采用SUS316。
型号 | 名称 | 节流孔(㎜) | 配管口径 | 密封件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
HB31-FP2 | NC(通电时开)型(食品制造工序用) | Φ3 | Rc1/8, Rc1/4 | FKM | |
HB41-FP2 | NC(通电时开)型(食品制造工序用) | Φ4 | Rc1/4, Rc3/8 | FKM |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品