产品详情
真空泵系统
真空切换单元(10.5mm宽)
- 型号
- VSXP・VSXPM
【轻量、紧凑】
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装。
固定方法分为从侧面使用螺钉等固定的直接固定型,以及可安装在DIN导轨上的DIN导轨安装型。
【大幅缩短真空破坏时间】
3通阀规格采用3通规格真空供给用主阀,大幅缩短了从真空到大气压的所需时间(真空破坏时间)。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 真空阀有效截面积(㎟) | 备注 |
---|---|---|---|---|
VSXP-D | 单品・2通 | 0.3~0.7 | 3.5, 4.5 | |
VSXP-T | 单品・3通 | 0.3~0.7 | 3.5, 4.5 | |
VSXPM-D | 集成阀・2通 | 0.3~0.7 | 3.0, 3.6 | |
VSXPM-T | 集成阀・3通 | 0.3~0.7 | 3.0, 3.6 | |
VSXPM-Z | 集成阀・混合规格 | 0.3~0.7 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品