产品详情
接头・气管
食品制造工序用FP※系列 新型接头
- 型号
- GW-FP1
食品制造工序用FP※系列
空压配管用快插接头。对应省空间的紧凑尺寸。适合舒适作业环境、装置的白色本体阻燃型。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

【紧凑尺寸】
软管插入密封件使用V型密封件。
实现了平滑的插入与可靠的密封。
弯管活接头型可自由旋转,易于进行配管作业、配管拆卸作业。
适合舒适作业环境的白色本体,黄铜部分采用无电解镀镍。
本体与卸管压环采用阻燃性树脂(相当于UL94标准V-0)。

【快插安装】
配管接头与气管的结合采用只需插入气管的快插方式。
气管与接头之间的密封件采用V型密封件。
正确的密封件可轻松插入。
【高可靠性的保持力】
如果卡盘配件作用于气管的拔出方向,则会起到插入的作用。
【便于拆卸气管】
由于卸管压环均匀顶开卡盘,因此卡盘可完全脱离气管,实现平滑地拆卸。
【螺纹部分涂抹密封剂为标准】
螺纹部分涂抹了特氟龙树脂。
无需缠绕密封带,可降低工时。
密封均匀,无需担心泄漏等。
型号 | 名称 | 形状 | 适用气管外径 | 配管口径(R) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GW※-FP1 | 新型接头(食品制造工序用) | - | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16 | M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品