产品详情
真空泵系统
真空切换单元(11mm宽)
- 型号
- VSZPM
小型、轻量并大幅缩短了真空破坏时间的真空切换单元。
可省配线的集成真空切换单元。
阀功耗为0.55W,也可选择自保持型,适用于节能。
【真空阀有效截面积】4.5(㎟)
- 行业
- 夹具关联
【省配线】
统一集中了集成时的供给阀、破坏阀的配线。
备有扁平电缆、D-Sub接插件规格。
【节能】
阀功耗0.55W。
需长时间保持真空时,使用无需连续通电的自保持型可实现省电。
【真空用压力开关种类丰富】
真空用压力开关的种类丰富,适用于多种用途。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 真空阀有效截面积(㎟) | 备注 |
---|---|---|---|---|
VSZPM | 集成阀 | 0.3~0.7 | 4.5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品