产品详情
残压排出阀
食品制造工序用FP※系列 残压排出阀
- 型号
- V※0※0-W-FP1
食品制造工序用FP※系列
最适用于防止气动回路的残压事故。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

【残压排出轻松】(V※000-W系列)
排气操作为1个动作。
最适用于防止气动回路的残压事故。
配管口径:Rc1/8~1/2。
【使用示例】(V※000-W系列)
修理或调整电磁阀或气缸等时,为确保安全,应在通过残压排出阀排出空压回路内的压缩空气后,再进行操作。

【使用方法】(V※010-W系列)
在进行保养作业时,可在排出残压的位置上锁。

| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 最高使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| V1000-W-FP1 | 残压排出阀(食品制造工序用) | '1/8, 1/4 | '1.0 | |
| V3000-W-FP1 | 残压排出阀(食品制造工序用) | '1/4, 3/8, 1/2 | '1.0 | |
| V3010-W-FP1 | 带锁孔(适用OSHA标准)(食品制造工序用) | '1/4, 3/8, 1/2 | '1.0 | |
| V6010-W-FP1 | 带锁孔(适用OSHA标准)(食品制造工序用) | '3/4, 1 | '1.0 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品