产品详情
过滤器
食品制造工序用FP※系列 中型主管路不锈钢过滤器(无油用)
- 型号
- AF4000-FP1
食品制造工序用FP※系列
采用与清洁的环境相称的不锈钢外壳的高性能主管路过滤器。
可轻松更换滤芯,并可按时间管理更换周期。
【适用空压机】22kW~95kW
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
【配备压差表安装口】
过滤器上部配备压差表(选择项)安装口。
【滤芯更换方便】
外壳的紧固采用管箍方式。
无需工具。
【对滤芯的更换按时间进行管理】
更换周期按时间进行管理(1年),需更换时指示灯闪烁。
【外壳的防坠落机构】
设有防止外壳在滤芯更换等的维护时坠落的机构。
型号 | 名称 | 过滤精度(μm) | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AF4000P-FP1 | 主管路过滤器(食品制造工序用) | 5 | 预过滤器 | |
AF4000S-FP1 | 超精密(食品制造工序用) | 1 | 精密过滤器 | |
AF4000M-FP1 | 超精密(食品制造工序用) | 0.01 | 高性能精密过滤器 | |
AF4000X-FP1 | 超精密(食品制造工序用) | ー | 除臭过滤器 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品