产品详情
过滤器
食品制造工序用FP※系列 高性能精密过滤器
- 型号
- MX※000-W-FP1
食品制造工序用FP※系列
二次侧油份浓度0.001mg/㎥,最适用于光学式定位装置及激光加工机等光学装置。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
【高性能、除油能力10倍】
采用高除油率滤芯,实现二次侧油份浓度0.001㎎/㎥以下。
具备10倍(与精密过滤器M系列对比)除油能力的高性能精密过滤器。
【滤芯结构】
泡沫层:高效捕捉油份,防止流出至二次侧。
预过滤器支承层:去除固态颗粒,有助于实现滤芯的长寿命化。
不锈钢材质支承筒:无惧外部冲击和高差压力。
硼硅酸盐纤维:迅速分离油份,防止压力损失。
【高清洁化无油空气更为广阔的应用领域】
适用于激光加工机、光学式定位装置、食品·药品生产线等各种需要高清洁化无油空气的用途。
【二次侧油份浓度0.001mg/㎥以下】
采用高除油率滤芯,可除油至二次侧油份浓度0.001mg/㎥以下(21℃时)。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 过滤精度(μm) | 二次侧油份浓度(mg/㎥) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MX1000-W-FP1 | 高性能精密过滤器(食品制造工序用) | 1/8, 1/4 | 0.01 | 0.001以下 | |
MX3000-W-FP1 | 高性能精密过滤器(食品制造工序用) | 1/4, 3/8 | 0.01 | 0.001以下 | |
MX4000-W-FP1 | 高性能精密过滤器(食品制造工序用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.01 | 0.001以下 | |
MX6000-W-FP1 | 高性能精密过滤器(食品制造工序用) | 3/4, 1 | 0.01 | 0.001以下 | |
MX8000-W-FP1 | 高性能精密过滤器(食品制造工序用) | 3/4, 1 | 0.01 | 0.001以下 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品