产品详情
过滤器
食品制造工序用FP※系列 空气过滤器
- 型号
- F※000-W-FP1
食品制造工序用FP※系列
除尘用5μm滤芯和除焦油用0.3μm的滤芯系列化。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
【滤芯寿命长】
滤芯采用表面粗糙、越往内部越纤细的独有化学纤维结构(PAT.PEND)。
大幅减轻堵塞,滤芯寿命大幅提高,无需担心生锈。
【标准(5μm)滤芯“无符号”】
用于过滤空气中含有的有害灰尘、杂质的长寿命滤芯。
【精密型(0.3μm)滤芯“Y”选择项】
有效分离焦油、碳的专用滤芯。(不可再生)
【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 过滤精度(μm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
F1000-W-FP1 | 空气过滤器(食品制造工序用) | 1/8, 1/4 | 5 | |
F2000-W-FP1 | 空气过滤器(食品制造工序用) | 1/4, 3/8 | 5 | |
F3000-W-FP1 | 空气过滤器(食品制造工序用) | 1/4, 3/8 | 5, 0.3 | |
F4000-W-FP1 | 空气过滤器(食品制造工序用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5, 0.3 | |
F6000-W-FP1 | 空气过滤器(食品制造工序用) | 3/4, 1 | 5, 0.3 | |
F8000-W-FP1 | 空气过滤器(食品制造工序用) | 3/4, 1 | 5, 0.3 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品