产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
食品制造工序用FP※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1
食品制造工序用FP※系列
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_2190_xDig_large.jpg)
【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。
【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。(4GA/BR系列单电控阀)
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)
![](../../src/features_img/features_img_1958_BCKL_fg.jpg)
【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
![](../../src/features_img/features_img_1965_1wEm_fg.jpg)
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
![](../../src/features_img/features_img_1966_qpWv_fg.jpg)
【支持多种通信方式】
支持EtherNET/IP、EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS-DP、CC-Link IE Field Basic、CC-Link、DeviceNet。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3GA※-FP1 | 3通单体阀(食品制造工序用) | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
4GA※-FP1 | 5通单体阀(食品制造工序用) | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
3GB※-FP1 | 3通单体阀(食品制造工序用) | 底板配管 | Rc1/8, 1/4 | |
4GB※-FP1 | 5通单体阀(食品制造工序用) | 底板配管 | Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
M4GA※-FP1 | 个别配线集成阀(食品制造工序用) | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GB※-FP1 | 个别配线集成阀(食品制造工序用) | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GA※-T※-FP1 | 省配线集成阀(食品制造工序用) | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GB※-T※-FP1 | 省配线集成阀(食品制造工序用) | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
MN4GA※-FP1 | 个别配线模块集成阀(食品制造工序用) | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4GB※-FP1 | 个别配线模块集成阀(食品制造工序用) | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8 | |
MN4GA※-T※-FP1 | 省配线模块集成阀(食品制造工序用) | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4GB※-T※-FP1 | 省配线模块集成阀(食品制造工序用) | 底板配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品