产品详情

发生器系统

发生器 单品型

型号
VSH・VSU・VSB・VSC

NEW

产品的种类丰富,可对应各种条件。
【喷嘴口径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】1~180 (L/min(ANR))

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【形状可选】
备有不同性能和形状的丰富类型,适用于多种条件。

型号 名称 喷嘴直径 备注
VSH电磁阀直接安装型Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0
VSU管型Φ0.3,Φ0.4,Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0
VSC吸盘直接安装型Φ0.3,Φ0.4,Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0
VSB方型Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0

回到产品一览