产品详情
发生器系统
发生器 单品型
- 型号
- VSH・VSU・VSB・VSC
NEW
产品的种类丰富,可对应各种条件。          
【喷嘴口径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】1~180 (L/min(ANR))
- 行业

【形状可选】
备有不同性能和形状的丰富类型,适用于多种条件。
| 型号 | 名称 | 喷嘴直径 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| VSH | 电磁阀直接安装型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSU | 管型 | Φ0.3,Φ0.4,Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSC | 吸盘直接安装型 | Φ0.3,Φ0.4,Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSB | 方型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2, Φ1.5, Φ2.0 | 
- 搜索条件
- 型号
 - 商品类别
- 所有
 
 - 特定用途
- 所有
 - 行业
- 所有
 
 - 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品