产品详情
气缸开关
食品制造工序用FP※系列 气缸开关
- 型号
- SW-T
食品制造工序用FP※系列
可搭载于多种气缸的通用气缸开关。
【适用气缸】
标准型:CMA2, CMK2, SCA2, SCG, SCM, SCPD3, SCS2, SSD2, STG, 卡爪, 卡盘
- 行业

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| SW-T2YD | 交流磁场用(食品制造工序用) | |
| SW-T※YLH | 切削油用(食品制造工序用) | |
| SW-T1/2/3 | 无触点(食品制造工序用) | |
| SW-T0/5/8 | 有触点(食品制造工序用) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品