产品详情
发生器系统
发生器单元(20mm宽)
- 型号
- VSG
【必要功能一体化】
实现了真空用压力开关、真空破坏阀等的单元化。
可根据用途选择类型。
| 型号 | 名称 | 喷嘴直径(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| VSG-H | 高真空・中流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
| VSG-L | 中真空・大流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
| VSG-E | 高真空・小流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品详情
发生器系统
【必要功能一体化】
实现了真空用压力开关、真空破坏阀等的单元化。
可根据用途选择类型。
| 型号 | 名称 | 喷嘴直径(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| VSG-H | 高真空・中流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
| VSG-L | 中真空・大流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
| VSG-E | 高真空・小流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 |