产品详情
带导杆气缸
食品制造工序用FP※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG-M-FP1・STG-B-FP1
食品制造工序用FP※系列
NEW:增加了滚动轴承方式(STG-B-FP1)。
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
【对应高负荷】
改进了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
【无需专用工具】
使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。
【轻量化、省资源化】
重新评估并优化了气缸缸体的铝合金缸体形状,实现了轻量化、省资源化。
【2个方向配管、3种安装类型】
配管处理更简便,气缸开关可视性更高。
【支持广泛的用途与环境】
产品种类丰富,适合各种用途与环境。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
STG-M-FP1・STG-G-FP1 | 双作用·单活塞杆型(食品制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
STG-M-※C-FP1・STG-B-※C-FP1 | 双作用・橡胶气缓冲型(食品制造工序用) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MC-FP1・STG-BC-FP1 | 双作用・气缓冲型(食品制造工序用) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG-FP1・STG-BG-FP1 | 双作用•强力刮板型(食品制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG2-FP1 | 双作用·耐切削油刮板型(密封件:NBR)(食品制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG3-FP1 | 双作用·耐切削油刮板型(密封件:FKM)(食品制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG4-FP1・STG-BG4-FP1 | 双作用・防焊渣附着型(食品制造工序用) | Φ40, Φ50, Φ63 | |
STG-MG5-FP1 | 双作用•耐环境刮板型(食品制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品