产品详情
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 SELEX气缸
- 型号
- SCS2-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通型拉杆型气缸的大口径(Φ125〜Φ250)系列。种类丰富且具有高刚性,可靠性得到进一步提高的气缸。大幅度降低重量,缸盖与气管采用铝材,使产品重量降低了一半。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
【气口与针阀处在同一面】
进气口/排气口与缓冲针阀设置在同一面。
气缸安装与调整等更简便。
【安装尺寸的兼容性】
安装尺寸与停产的以往产品SCS系列兼容。(配管口位置变更)
【配备小型开关】
配备比以往型号更小的T形开关。
消除了安装时的开关突出问题,节省了空间。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SCS2-N-FP1 | 双作用・单活塞杆・给油型(食品制造工序用) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
SCS2-LN-FP1 | 双作用・单活塞杆・自润滑型・带开关(食品制造工序用) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
SCS2-ND-FP1 | 双作用·双活塞杆型・自润滑型(食品制造工序用) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
SCS2-LND-FP1 | 双作用·双活塞杆型・自润滑型・带开关(食品制造工序用) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
SCS2-NG-FP1 | 双作用•强力刮板型・自润滑型(食品制造工序用) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm | |
SCS2-LNG-FP1 | 双作用•强力刮板型・自润滑型・带开关(食品制造工序用) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | 1200mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品