产品详情
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 拉杆型气缸
- 型号
- SCG-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通型拉杆型气缸的中口径(Φ32〜Φ100)系列。
排除有害物质的环保型气缸。
选择项丰富且可靠性高,活跃于各种领域。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
【气口与针阀处在同一面】
进气口/排气口与缓冲针阀设置在同一面。
气缸的安装调整等简便的拉杆型通用气缸。
【配备小型开关】
配备比以往型号更小的T形开关。
消除了安装时的开关突出问题,节省了空间。
【产品种类、选择项丰富】
防坠落型、防回转型、强力刮板型等产品种类丰富。
强力刮板型和防焊渣附着型等依靠刮板内置的功能与标准型尺寸相同,更易安装。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SCG-FP1 | 双作用·单活塞杆型(食品制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-D-FP1 | 双作用·双活塞杆型(食品制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-M-FP1 | 双作用·防回转型(食品制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63 | 1 | 600 | |
SCG-G-FP1 | 双作用•强力刮板型(食品制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-G2-FP1 | 双作用・耐切削油型(密封件:NBR)(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCG-G3-FP1 | 双作用・耐切削油型(密封件:FKM)(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品