产品详情
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 紧固型气缸
- 型号
- CMK2-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通气缸的中口径(Φ20〜Φ40)系列,高耐腐蚀、长寿命。
产品种类丰富的滚压型气缸。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_11948_JNUE_large.jpg)
【产品种类丰富】
缸筒采用不锈钢材料的圆型通用气缸。
产品种类、选择项丰富,适用于多种用途。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CMK2-FP1 | 双作用型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-S-FP1 | 单作用・加压伸出型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-SR-FP1 | 单作用·加压缩回型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-P-FP1 | 双作用•伸出行程可调型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 450 | |
CMK2-R-FP1 | 双作用•缩回行程可调型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 750 | |
CMK2-C-FP1 | 双作用气缓冲型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-※C-FP1 | 双作用带橡胶气缓冲(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-D-FP1 | 双作用·双活塞杆型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 500 | |
CMK2-B-FP1 | 双作用•背靠背型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-M-FP1 | 双作用·防回转型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Z-FP1 | 双作用调速阀内置型(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G2-FP1 | 双作用・耐切削油型(密封件:NBR)(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G3-FP1 | 双作用・耐切削油型(密封件:FKM)(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-JG-FP1 | 双作用・耐水型(外观全不锈钢)(食品制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品