产品详情

发生器系统

发生器单元(16mm宽)

型号
VSK・VSKM

实现了多种单元的模块化,可根据用途进行选型的发生器单元。
【喷嘴直径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸入流量】7~50 (L/min(ANR))

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【多种组合】
各单元模块化。
通过丰富的单元组合,可根据用途选择最适用的单元。

【真空破坏阀可选】
真空破坏阀可从电磁阀式和空气延时器式中选择。
组装有切换阀,可在短时间内对真空破坏吹气和破坏空气进行微调。

型号 名称 喷嘴直径 备注
VSK-A单品型・连接气口2面Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
VSK-B单品型・连接气口1面Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
VSKM集成型Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2

回到产品一览