产品详情
发生器系统
发生器单元(16mm宽)
- 型号
- VSK・VSKM
【多种组合】
各单元模块化。
通过丰富的单元组合,可根据用途选择最适用的单元。
【真空破坏阀可选】
真空破坏阀可从电磁阀式和空气延时器式中选择。
组装有切换阀,可在短时间内对真空破坏吹气和破坏空气进行微调。
| 型号 | 名称 | 喷嘴直径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VSK-A | 单品型・连接气口2面 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSK-B | 单品型・连接气口1面 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSKM | 集成型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品