产品详情
真空用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 高真空用电磁阀
- 型号
- HVB
二次电池制造工序用P4※系列
密封力和真空保持力强,适用于高真空的直动式电磁阀。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

【高真空适用】
真空泄漏量1×10^-9Pa・㎥/s以下,适用于高真空系统。
【轻量、紧凑】
采用薄型线圈,轻量紧凑。
【产品种类】
可从5个线圈尺寸、多个节流孔径中选择最佳规格。
【连接选择项丰富】
备有VCR兼容接头(JXR接头)、双卡套接头一体型,可保持真空容器、配管的真空度。
| 型号 | 名称 | 节流孔径 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| HVB212 | 22mm幅(二次电池制造工序用) | Φ1, Φ2 | |
| HVB312 | 28mm幅(二次电池制造工序用) | Φ2, Φ3 | |
| HVB412 | 34mm幅(二次电池制造工序用) | Φ3, Φ4.5, Φ6 | |
| HVB512 | 40mm幅(二次电池制造工序用) | Φ4.5, Φ6 | |
| HVB612 | 60mm幅(二次电池制造工序用) | Φ8, Φ12 | |
| HVB712 | 70mm幅(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ15 | 
- 搜索条件
- 型号
- hvb
 - 商品类别
- 所有
 
 - 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品