产品详情
发生器系统
发生器单元(20mm宽)
- 型号
- VSJ・VSJM
【防止工件被吹走】
在以往的真空破坏空气流量控制的基础上加上压力控制,防止工件被吹走。
真空破坏回路设有溢流功能(释放多余压力的功能),可缩短真空时间。
【备有集成型】
还备有集成型,可节省配管。
配管伸出方向备有正面和背面2种,可根据安装位置进行选择。
【3种阀类型】
真空供给阀备有自保持型、常开型、常闭型3种。
需长时间保持真空时,使用无需连续通电的自保持型可实现省电。
型号 | 名称 | 喷嘴直径 | 备注 |
---|---|---|---|
VSJ-H | 单品型・高真空・中流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
VSJ-L | 单品型・中真空・大流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
VSJ-E | 单品型・高真空・小流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
VSJM-H | 集成型・高真空・中流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
VSJM-L | マニホールドタイプ・中真空・大流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
VSJM-E | 集成型・高真空・小流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
VSJM-Z | 集成型・混合规格 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品