产品详情
普通型气缸
紧固型气缸
- 型号
- CMK2
普通气缸的中口径(Φ20〜Φ40)系列,高耐腐蚀、长寿命。产品种类丰富的滚压型气缸。
- 行业
【产品种类丰富】
缸筒采用不锈钢材料的圆型通用气缸。
产品种类、选择项丰富,适用于多种用途。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CMK2 | 双作用型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-S | 单作用・加压伸出型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-SR | 单作用·加压缩回型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-P | 双作用•伸出行程可调型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 450 | |
CMK2-R | 双作用•缩回行程可调型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 750 | |
CMK2-T | 双作用•耐热型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-※C | 双作用带橡胶气缓冲 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-C | 双作用气缓冲型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Q | 双作用・防坠落型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-F | 双作用•微速型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-D | 双作用·双活塞杆型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 500 | |
CMK2-B | 双作用•背靠背型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-M | 双作用·防回转型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Z | 双作用调速阀内置型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-H | 双作用・低油压型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G2 | 双作用・耐切削油型(密封件:NBR) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G3 | 双作用・耐切削油型(密封件:FKM) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-JG | 双作用・耐水型(外观全不锈钢) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品