产品详情
接头・气管
二次电池制造工序用P4※系列 气管
- 型号
- F・FH・U・NU・KX・SR2・PFH・PFS・ET
二次电池制造工序用P4※系列
【软尼龙管】
与以往的尼龙管相比,更具柔软性,最适用于在有限的空间内配管以及复杂的配管。
耐寒性、耐候性、耐油性、耐化学药品性优异。
【新型聚氨酯管】
通过采用新型生产方法,即使外径相同,也同时实现了内径扩展和强度增加。
是可以适用于更大流量的空压配管用气管,可有效节省成本。
【聚氨酯管】
机械强度较高,耐外力作用强,而且极其柔软。
可广泛用于常规空压生产线等。
【卷绕管】
加工为卷状且可自由伸缩使用。
与以往产品不同,在卷绕管末端一定的长度伸缩方向设置了直线部分,不仅便于安装接头,而且伸缩非常自如。
卷绕管末端的耐久性优异。
型号 | 名称 | 外径气管尺寸 | 单卷长度(m) | 气管颜色 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
F-15※※ | 软尼龙管(二次电池制造工序用) | Φ3.2, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, Φ15, Φ16 | 20, 100 | 黑色, 白色, 红色, 蓝色, 黄色, 绿色, 橙色 | |
FH-3224 | 软尼龙管(二次电池制造工序用) | Φ3.2 | 20 | 黑色, 白色 | |
NU | 新型聚氨酯管(二次电池制造工序用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 20, 100 | 黑色, 白色 | |
U-92※※ | 软聚氨酯管(二次电池制造工序用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 20, 100 | 黑色, 透明, 纯白, 红色, 蓝色, 黄色, 绿色, 橙色 | |
U-95※※ | 软聚氨酯管(二次电池制造工序用) | Φ3.2, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 20, 100 | 黑色, 透明 | |
KX-12※※ | 卷绕管(二次电池制造工序用) | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | - | 橙色 | |
SR | 阻燃管(二次电池制造工序用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 100 | 黑色, 红色, 蓝色, 绿色 |
- 搜索条件
- 型号
- U
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品