产品详情
工艺气体用元件
二次电池制造工序用P4※系列 气控阀
- 型号
- AGD-X
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:请查询。
采用金属膜片的工艺气体用阀的核心产品。
除单体、集成型外,还备有3通阀、2连3通阀等种类丰富的产品。
X:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
【接单生产品】
- 行业

【标准型】
耐久性:100万次(实测值400万次)
适用于集成化供气系统(1.5inch, 1.125inch)
【内部密封性能大幅提升】
通过最佳密封结构和表面精度的提高,减少颗粒的产生。
| 型号 | 名称 | 配管方式 | 动作方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AGD0※R-4RM-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 1/4”JXR公接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
| AGD0※R-4R-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 1/4”JXR母接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
| AGD1※R-4RM-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 1/4”JXR公接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
| AGD1※R-4R-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 1/4”JXR母接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
| AGD1※R-4S-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 1/4”双卡套接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
| AGD2※R-6RM-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 3/8”JXR公接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
| AGD2※R-6R-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 3/8”JXR母接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
| AGD2※R-6S-X | 工艺气体用气控阀(二次电池制造工序用) | 3/8”双卡套接头 | NC型, NO型 | 2020年03月31日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品