产品详情
无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器
- 型号
- ETS-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。滚珠丝杆驱动型,采用丰富的尺寸和多轴规格,有助于实现最佳设计。尺寸12以上内置了2根线性导轨,特别是刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1121_4lHX_large.jpg)
【丰富的产品种类】
8尺寸的丰富的产品种类。
从轻量工件到重量工件,可进行最佳选择。
最大可搬送重量:150kg
最大行程:1500mm
最高速度:2000mm/s
![](../../src/features_img/features_img_1100_csoG_fg.jpg)
【可安装各公司马达】
备有13家伺服马达和3家步进马达相符的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。
![](../../src/features_img/features_img_16464_YuF9_fg.png)
【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。
![](../../src/features_img/features_img_1107_Ss2v_fg.jpg)
型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 最高速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ETS-05-M-P4 | 本体宽度51mm(二次电池制造工序用) | 10kg | 7kg | 500mm/s | |
ETS-06-M-P4 | 本体宽度65mm(二次电池制造工序用) | 30kg | 15kg | 500mm/s | |
ETS-10-P4 | 本体宽度102mm(二次电池制造工序用) | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ETS-12-P4 | 本体宽度(二次电池制造工序用) | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ETS-13-P4 | 本体宽度135mm(二次电池制造工序用) | 70kg | 17kg | 1000mm/s | |
ETS-14-P4 | 本体宽度135mm(二次电池制造工序用) | 110kg | 33kg | 1000mm/s | |
ETS-17-P4 | 本体宽度170mm(二次电池制造工序用) | 120kg | 50kg | 2000mm/s | |
ETS-22-P4 | 本体宽度220mm(二次电池制造工序用) | 150kg | 55kg | 2000mm/s | |
ETS-05-P4 | 本体宽度51mm(二次电池制造工序用) | 10kg | 7kg | 500mm/s | 2018年12月28日 销售中止 |
ETS-06-P4 | 本体宽度65mm(二次电池制造工序用) | 30kg | 15kg | 500mm/s | 2018年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品