产品详情
发生器系统
发生器单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQ
【大流量】
最适用于大流量控制的31.5mm宽真空单元。
【适应不同使用方法的喷嘴类型】
备有单喷嘴型、两段喷嘴型、双喷嘴型3个种类。
两段喷嘴型:吸入流量比单喷嘴型增加了40%。
双喷嘴型:可高速上升至基准真空压力的同时,大幅减少了搬送时的耗气量。
| 型号 | 名称 | 喷嘴直径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VSQ-H | 高真空・中流量型 | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-L | 中真空・大流量型 | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-E | 高真空・小流量型 | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-T | 双喷嘴型 | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-D | 两段喷嘴型 | Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品