产品详情
过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 中型主管路过滤器
- 型号
- AF2000-P4
2019年03月30日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:中型主管路过滤器 AF2000-P4系列
采用新材质·新结构,进一步实现低压力损失、长寿命、紧凑化。
采用节能滤芯,可轻松更换滤芯,并配备排水器。
【适用空压机】22kW~95kW
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业
【新一代节能滤芯】
采用百褶结构,实现更大的过滤面积。
【简单的模块化连接,节省了空间】
可通过模块组件连接过滤器,节省了安装空间。
【滤芯更换方便】
更换时无需接触肮脏的滤芯表面。
【配备压差指示器】(AF2000P、AF2000M型)
标配滤芯更换时管理所必需的压差指示器。
型号 | 名称 | ろ過度(µm) | 备注 |
---|---|---|---|
AF2000P-P4 | 主管路过滤器(二次电池制造工序用) | 1 | 2020年03月30日 销售中止 |
AF2000M-P4 | 超精密(二次电池制造工序用) | 0.01 | 2020年03月30日 销售中止 |
AF2000X-P4 | 超精密(二次电池制造工序用) | ー | 2020年03月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品